Manovelle in alluminio (K0727) (Codici componente - Download CAD)

Manovelle in alluminio (K0727)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Impugnatura cilindrica ruotabile in termoplastica

· rivestimento in plastica nera

· Impugnatura cilindrica ruotabile nera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0727.100
K0727.120
K0727.140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Interasse
(mm)
D1
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
R
(mm)

24.09 €

1 4 giorni 802310218153241414103.513

29.46 €

1 4 giorni 10027122310068281715126.515

35.39 €

1 4 giorni 12532142612383342218155.517.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Materiale dei componenti Termoplastica

Supporto tecnico