Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0997.1110 |
K0997.11106 |
K0997.1212 |
K0997.12126 |
K0997.1314 |
K0997.13146 |
K0997.1417 |
K0997.14176 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Misura | A=Interasse (mm) | D (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D7=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1=Altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.62 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 89 | 49 | 22 | 13,4 | - | 100 | - | - | - | ||
32.95 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 89 | 49 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 0,0910 | false | true | ||
32.60 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 107,9 | 59,4 | 26 | 16 | - | 124 | - | - | - | ||
35.94 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 107,9 | 59,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 0,1710 | false | true | ||
37.11 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 140,5 | 83,5 | 28 | 15,8 | - | 153 | - | - | - | ||
40.45 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 140,5 | 83,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 0,3330 | false | true | ||
41.96 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 144,5 | 83,5 | 32 | 19,6 | - | 190 | - | - | - | ||
45.30 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 144,5 | 83,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 0,3730 | false | true |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | con rivestimento in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Forma | A |
Forma-Tipo | con impugnatura pieghevole | Presa | Impugnatura cilindrica | Denominazione | Manovella |
DIN | simile a DIN 469 |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
Misura
A=Interasse(mm)
D(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D7=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1=Altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali