Manovelle in alluminio con impugnatura di sicurezza e presa quadrata (K0997)

Manovelle in alluminio con impugnatura di sicurezza e presa quadrata (K0997)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Modello: quadro incassato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0997.2110
K0997.21106
K0997.2212
K0997.22126
K0997.2314
K0997.23146
K0997.2417
K0997.24176
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Misura A=Interasse
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

31.26 €

1 4 giorni nero1802416-89492213,4-10010---

34.59 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211802416M689492213,47,5100100,0900falsetrue

35.16 €

1 4 giorni nero21002820-107,959,42616-12412---

38.48 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702121002820M6107,959,426167,5124120,1690falsetrue

38.77 €

1 4 giorni nero31253026-140,583,52815,8-15314---

42.09 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702131253026M6140,583,52815,87,5153140,3300falsetrue

43.09 €

1 4 giorni nero41603426-144,583,53219,6-19017---

46.43 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702141603426M6144,583,53219,67,5190170,3670falsetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale con rivestimento in plastica
Colore principale nero Materiale dei componenti Resina termoplastica Forma A
Forma-Tipo con impugnatura pieghevole Presa Impugnatura cilindrica Denominazione Manovella

Supporto tecnico