Manovelle sfalsate simili a DIN 468, forma F, con impugnatura fissa (K0684)

Manovelle sfalsate simili a DIN 468, forma F, con impugnatura fissa (K0684)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma F: manovella con impugnatura tonda fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0684.106X10
K0684.108X10
K0684.108X12
K0684.110X12
K0684.110X14
K0684.112X14
K0684.112X17
K0684.116X17
K0684.116X19
K0684.120X19
K0684.120X22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Interasse
(mm)
D1
(mm)
Impugnatura Ø
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

13.40 €

1 4 giorni 6320169252204010+0.2

15.16 €

1 4 giorni 80242010965244410+0.2

15.16 €

1 4 giorni 80242010965244412+0.2

16.33 €

1 4 giorni 100282012065285512+0.2

16.33 €

1 4 giorni 100282012065285514+0.3

21.62 €

1 4 giorni 125342514183345814+0.3

21.62 €

1 4 giorni 125342514183345817+0.3

27.58 €

1 4 giorni 160372515383387017+0.3

27.58 €

1 4 giorni 160372515383387019+0.3

38.21 €

1 4 giorni 2004032189105448419+0.3

38.21 €

1 4 giorni 2004032189105448422+0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Ghisa Corpo con finitura superficiale disseccato Forma F
Forma-Tipo con presa fissa Presa maniglia della macchina

Supporto tecnico