Piedini con perno filettato, forma A sede liscia (K0296)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0296.06
K0296.08
K0296.061
K0296.081
K0296.10
K0296.12
K0296.101
K0296.121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

1.33 €

1 4 giorni 11811.5M61010

1.54 €

1 4 giorni 131015M81513

1.43 €

1 4 giorni 11611.5M62010

2.00 €

1 4 giorni 13915M83013

2.50 €

1 4 giorni 161319.6M102017

3.24 €

1 4 giorni 201521.9M122519

3.15 €

1 4 giorni 161319.6M104017

4.15 €

1 4 giorni 201521.9M125019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Codice acciaio 1.1172 Corpo con finitura superficiale ossidato nero
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma A

Supporto tecnico