Piedini con perno filettato, forma B punte in carburo (K0296)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0296.083
K0296.123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

13.70 €

1 4 giorni 1311.515M81513

26.65 €

1 4 giorni 201521.9M122519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Codice acciaio 1.1172 Corpo con finitura superficiale ossidato nero
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo Forma B

Supporto tecnico