Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0301.406X20 |
K0301.406X40 |
K0301.410X32 |
K0301.410X63 |
K0301.412X32 |
K0301.412X63 |
K0301.416X50 |
K0301.416X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | M6 | 20 | 10 | 12 | ||
14.82 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | M6 | 40 | 10 | 12 | ||
23.77 € | 1 | 4 giorni | 16.5 | M10 | 32 | 17 | 18 | ||
23.77 € | 1 | 4 giorni | 16.5 | M10 | 63 | 17 | 18 | ||
26.68 € | 1 | 4 giorni | 18.5 | M12 | 32 | 19 | 18 | ||
27.16 € | 1 | 4 giorni | 18.5 | M12 | 63 | 19 | 18 | ||
47.20 € | 1 | 4 giorni | 23 | M16 | 50 | 24 | 24 | ||
39.61 € | 1 | 4 giorni | 23 | M16 | 100 | 24 | 24 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | cementato | Forma | D |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali