Carrozzeria in plastica a livello di Bullseye (K1157)

Carrozzeria in plastica a livello di Bullseye (K1157)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1157.120720
K1157.140730
K1157.150720
K1157.180930
K1157.201040
K1157.251230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
Sensibilità

4.44 €

1 4 giorni 12720'

4.14 €

1 4 giorni 147.730'

4.44 €

1 4 giorni 157.720'

4.59 €

1 4 giorni 189.230'

5.52 €

1 4 giorni 2010.640'

7.03 €

1 4 giorni 2511.530'

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide

Supporto tecnico