Perno di fissaggio in acciaio inox (K1564)

Perno di fissaggio in acciaio inox (K1564)
· Montaggio semplice

· Accessori per chiusure a pressione K1561 e chiusure a pressione K1562

· Due dimensioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1564.16
K1564.18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
M
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

4.59 €

1 4 giorni 677.6M04X0.75

4.59 €

1 4 giorni 898.7M05X0.87

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox H1(mm) 0.5 L=lunghezza(mm) 5.8

Supporto tecnico