Perno di bloccaggio in acciaio o acciaio inox con piastra adattatore, forma B (K1506)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1506.0116
K1506.0128
K1506.1120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

32.92 €

1 4 giorni Acciaioossidato nero1630.517.5

42.30 €

1 4 giorni Acciaioossidato nero284128

36.04 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido203421

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato Forma B
B=larghezza(mm) 52 B1(mm) 7 B2(mm) 38
D1(mm) M5 D2(mm) M6 L=lunghezza(mm) 96
L1(mm) 11 L2(mm) 30 L3(mm) 7
L4(mm) 38 S=spessore(mm) 5 SW(mm) 6

Supporto tecnico