Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1506.0216 |
K1506.0228 |
K1506.1220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | ossidato nero | 16 | 30.5 | 17.5 | ||
48.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | ossidato nero | 28 | 41 | 28 | ||
42.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 20 | 34 | 21 |
Loading...
Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 52 | B1(mm) | 13 | B2(mm) | 26 |
B3(mm) | 7 | B4(mm) | 38 | D1(mm) | M5 |
D2(mm) | M5 | D3(mm) | M6 | L=lunghezza(mm) | 96 |
L1(mm) | 11 | L2(mm) | 30 | L3(mm) | 13 |
L4(mm) | 26 | L5(mm) | 26 | L6(mm) | 7 |
L7(mm) | 38 | L8(mm) | 30 | S=spessore(mm) | 5 |
SW(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali