Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1504.016 |
K1504.028 |
K1504.120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | B=campo di serraggio (mm) | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1.0715 | ossidato nero | 0-14 | 16 | 48 | 17.5 | ||
30.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1.0715 | ossidato nero | 0-23 | 28 | 68 | 28 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 0-10 | 20 | 48 | 21 |
Loading...
D1=diametro esterno(mm) | 40 | H2(mm) | 7 | SW(mm) | 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
B=campo di serraggio(mm)
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali