Elementi a tazza tipo H2 (K0686)

Elementi a tazza tipo H2 (K0686)
· Offrono un eccellente protezione dagli urti

· Il particolare design consente l'isolamento acustico e dalle oscillazioni di macchine e aggregati con bassa frequenza propria

· Particolarmente indicato per il supporto di strumenti sensibili e di apparecchi di piccole dimensioni

· Intervallo di temperatura fra -30 °C e +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0686.03502040
K0686.03502060
K0686.05002540
K0686.05002560
K0686.07003540
K0686.07003560
K0686.08504040
K0686.08504060
K0686.09004540
K0686.09004560
K0686.13006340
K0686.13006360
K0686.18008540
K0686.18008560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Durezza
(Shore A)
A
(mm)
B
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)

3.88 €

1 4 giorni 34M6204050433518764

3.88 €

1 4 giorni 90M6206050433518764

5.49 €

1 4 giorni 200M8254066565033885

5.49 €

1 4 giorni 490M8256066565033885

9.37 €

1 4 giorni 390M1035409276704510114

9.37 €

1 4 giorni 780M1035609276704510114

12.72 €

1 4 giorni 680M10404011096855311.5136

12.72 €

1 4 giorni 1450M10406011096855311.5136

18.85 €

1 4 giorni 1280M104540124101905811.5151

18.85 €

1 4 giorni 2150M104560124101905811.5151

44.17 €

1 4 giorni 2700M126340120-1307814.5150

44.17 €

1 4 giorni 4900M126360120-1307814.5150

88.63 €

1 4 giorni 3700M168540160-18010014.5200

88.63 €

1 4 giorni 7350M168560160-18010014.5200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale

Supporto tecnico