Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0575.02501755 |
K0575.05001855 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | D=diametro esterno (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 giorni | 678 | M6 | 17 | 119 | 25 | 18 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | 3600 | M10 | 18 | 670 | 50 | 28 |
Loading...
Durezza(Shore A) | 55 | Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma naturale |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero |
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
D=diametro esterno(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali