Cuscinetti in gomma parabolici (K0574)

Cuscinetti in gomma parabolici (K0574)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0574.02002455
K0574.03003655
K0574.03504055
K0574.05005855
K0574.05006755
K0574.07508955
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.08 €

1 4 giorni 500M624142018

2.04 €

1 4 giorni 750M836153020

2.52 €

1 4 giorni 1750M840163523

3.44 €

1 4 giorni 3000M1058305028

5.65 €

1 4 giorni 3200M867305038

4.95 €

1 4 giorni 8000M1289507537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti nero

Supporto tecnico