Cuscinetti in gomma in acciaio inox, tipo B (K1321)

Cuscinetti in gomma in acciaio inox, tipo B (K1321)
· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, industria alimentare

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1321.00800855
K1321.01001055
K1321.01001555
K1321.01501055
K1321.01501555
K1321.02001555
K1321.02002055
K1321.02002555
K1321.02501555
K1321.02502055
K1321.02502555
K1321.02503055
K1321.03001555
K1321.03002055
K1321.03002555
K1321.03003055
K1321.03004055
K1321.04002055
K1321.04003055
K1321.04004055
K1321.05002055
K1321.05002555
K1321.05003055
K1321.05004055
K1321.05005055
K1321.06004055
K1321.07004555
K1321.07502555
K1321.07504055
K1321.07505055
K1321.07505555
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

4.08 €

1 4 giorni 17M3835863

4.08 €

1 4 giorni 75M4107510104

4.22 €

1 4 giorni 60M4155010104

4.08 €

1 4 giorni 130M41013015104

4.22 €

1 4 giorni 120M41510015104

4.99 €

1 4 giorni 390M61532520185

5.39 €

1 4 giorni 260M62013020185

5.93 €

1 4 giorni 210M6259520185

5.23 €

1 4 giorni 399M61533325185

5.73 €

1 4 giorni 410M62019525185

6.08 €

1 4 giorni 257M62511725185

6.42 €

1 4 giorni 300M63010025185

7.60 €

1 4 giorni 708M81559030237

8.29 €

1 4 giorni 560M82028030237

8.97 €

1 4 giorni 396M82518030237

9.80 €

1 4 giorni 504M83016830237

11.18 €

1 4 giorni 308M8408830237

10.97 €

1 4 giorni 840M82070040237

11.83 €

1 4 giorni 820M83027340237

12.86 €

1 4 giorni 660M84018940237

16.33 €

1 4 giorni 2500M1020147150288

16.47 €

1 4 giorni 1386M102563050288

17.77 €

1 4 giorni 1635M103054550288

20.98 €

1 4 giorni 1116M104031050288

23.85 €

1 4 giorni 900M105018050288

30.94 €

1 4 giorni 1750M104050060288

40.39 €

1 4 giorni 2400M104560070288

33.32 €

1 4 giorni 3660M12252440753710

40.76 €

1 4 giorni 2450M1240700753710

45.66 €

1 4 giorni 2600M1250520753710

48.20 €

1 4 giorni 2178M1255396753710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401
Materiale dei componenti Gomma naturale Colore dei componenti grigio

Supporto tecnico