Cuscinetti in gomma in acciaio inox, tipo D (K1318)

Cuscinetti in gomma in acciaio inox, tipo D (K1318)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1318.00800855
K1318.01001055
K1318.01001555
K1318.01500855
K1318.01501055
K1318.02000855
K1318.02001055
K1318.02001555
K1318.02002055
K1318.02500855
K1318.02501055
K1318.02501555
K1318.02502055
K1318.02502555
K1318.03001555
K1318.03002055
K1318.03003055
K1318.03004055
K1318.04001555
K1318.04002055
K1318.04003055
K1318.05002055
K1318.05003055
K1318.05004055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

3.04 €

1 4 giorni 40M384086

3.04 €

1 4 giorni 35M410351010

3.04 €

1 4 giorni 40M415261010

3.04 €

1 4 giorni 187M481871510

3.21 €

1 4 giorni 100M4101001510

3.58 €

1 4 giorni 250M682502018

3.74 €

1 4 giorni 240M6102402018

4.13 €

1 4 giorni 220M6151102018

4.30 €

1 4 giorni 225M620752018

3.74 €

1 4 giorni 850M688502518

3.74 €

1 4 giorni 400M6104002518

3.90 €

1 4 giorni 420M6152102518

4.22 €

1 4 giorni 420M6201402518

4.83 €

1 4 giorni 350M6251002518

5.70 €

1 4 giorni 540M8152703023

5.93 €

1 4 giorni 714M8202383023

7.27 €

1 4 giorni 508M8301273023

8.45 €

1 4 giorni 528M840883023

7.43 €

1 4 giorni 1420M8157104023

8.43 €

1 4 giorni 1095M8203654023

8.97 €

1 4 giorni 820M8302054023

10.65 €

1 4 giorni 1938M10206465028

13.54 €

1 4 giorni 1416M10303545028

16.57 €

1 4 giorni 1380M10402305028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401
Materiale dei componenti Gomma naturale Colore dei componenti grigio

Supporto tecnico