Serrature a barilotto con Molla di richiamo in alluminio impugnatura a sinistra oa destra (K1691)

Serrature a barilotto con Molla di richiamo in alluminio impugnatura a sinistra oa destra (K1691)
· Arresto in posizione di apertura

· Modello stabile

· Montaggio facile con connessione a vite

· Non è necessaria una maniglia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1691.04036
K1691.14036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Forma-Tipo

26.90 €

1 4 giorni Alato sinistro

26.90 €

1 4 giorni Blato destro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale trasparente
B=larghezza(mm) 36.5 D(mm) 12.9 D1(mm) 6.2
D2(mm) 10.2 H=altezza(mm) 34 L=lunghezza(mm) 60
L1(mm) 40

Supporto tecnico