Serrature a cilindro con molla di richiamo in acciaio inox con impugnatura verso l'alto o verso il basso (K1693)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1693.07356
K1693.17356
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Forma-Tipo

28.43 €

1 4 giorni Asmussatura in alto

29.10 €

1 4 giorni Bsmussatura in basso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4301 B=larghezza(mm) 56
B1(mm) 30 C(mm) 2.7 D(mm) 5.5
D1(mm) 12 D2(mm) 10 H=altezza(mm) 29.7
L=lunghezza(mm) 73.5 L1(mm) 20 L2(mm) 10
L3(mm) 22 L4(mm) 12 Corsa S(mm) 13

Supporto tecnico