Tubi tondi (K0493)

Tubi tondi (K0493)
· Le tolleranze di produzione si adattano individualmente in base al sistema di serraggio dei tubi

· Materiale: acciaio o alluminio

· Su richiesta: diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0493.0112X1000
K0493.0112X2000
K0493.0112X500
K0493.0114X1000
K0493.0114X2000
K0493.0114X500
K0493.0115X1000
K0493.0115X2000
K0493.0115X500
K0493.0116X1000
K0493.0116X2000
K0493.0116X500
K0493.0118X1000
K0493.0118X2000
K0493.0118X500
K0493.0120X1000
K0493.0120X2000
K0493.0120X500
K0493.0125X1000
K0493.0125X2000
K0493.0125X500
K0493.0130X1000
K0493.0130X2000
K0493.0130X500
K0493.0140X1000
K0493.0140X2000
K0493.0140X500
K0493.0150X1000
K0493.0150X2000
K0493.0150X500
K0493.0220X1000
K0493.0220X2000
K0493.0220X500
K0493.0230X1000
K0493.0230X2000
K0493.0230X500
K0493.0240X1000
K0493.0240X2000
K0493.0240X500
K0493.0250X1000
K0493.0250X2000
K0493.0250X500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Diam. interno d
(Ø)
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale L=lunghezza
(mm)
Descrizione

13.19 €

1 4 giorni 12±0,19Acciaio1.0037passivato1000Ø12 x 1,5

26.38 €

1 4 giorni 12±0,19Acciaio1.0037passivato2000Ø12 x 1,5

6.64 €

1 4 giorni 12±0,19Acciaio1.0037passivato500Ø12 x 1,5

17.73 €

1 4 giorni 14±0,111Acciaio1.0037passivato1000Ø14 x 1,5

35.51 €

1 4 giorni 14±0,111Acciaio1.0037passivato2000Ø14 x 1,5

8.86 €

1 4 giorni 14±0,111Acciaio1.0037passivato500Ø14 x 1,5

18.30 €

1 4 giorni 15±0,112Acciaio1.0037passivato1000Ø15 x 1,5

36.55 €

1 4 giorni 15±0,112Acciaio1.0037passivato2000Ø15 x 1,5

9.15 €

1 4 giorni 15±0,112Acciaio1.0037passivato500Ø15 x 1,5

16.89 €

1 4 giorni 16±0,113Acciaio1.0037passivato1000Ø16 x 1,5

33.71 €

1 4 giorni 16±0,113Acciaio1.0037passivato2000Ø16 x 1,5

8.43 €

1 4 giorni 16±0,113Acciaio1.0037passivato500Ø16 x 1,5

18.69 €

1 4 giorni 18±0,115Acciaio1.0037passivato1000Ø18 x 1,5

37.35 €

1 4 giorni 18±0,115Acciaio1.0037passivato2000Ø18 x 1,5

9.36 €

1 4 giorni 18±0,115Acciaio1.0037passivato500Ø18 x 1,5

20.88 €

1 4 giorni 20±0,116Acciaio1.0037passivato1000Ø20 x 2

41.76 €

1 4 giorni 20±0,116Acciaio1.0037passivato2000Ø20 x 2

10.47 €

1 4 giorni 20±0,116Acciaio1.0037passivato500Ø20 x 2

25.63 €

1 4 giorni 25±0,121Acciaio1.0037passivato1000Ø25 x 2

51.29 €

1 4 giorni 25±0,121Acciaio1.0037passivato2000Ø25 x 2

12.82 €

1 4 giorni 25±0,121Acciaio1.0037passivato500Ø25 x 2

24.54 €

1 4 giorni 30±0,126Acciaio1.0037passivato1000Ø30 x 2

49.08 €

1 4 giorni 30±0,126Acciaio1.0037passivato2000Ø30 x 2

12.32 €

1 4 giorni 30±0,126Acciaio1.0037passivato500Ø30 x 2

42.03 €

1 4 giorni 40±0,1532Acciaio1.0037passivato1000Ø40 x 4

83.75 €

1 4 giorni 40±0,1532Acciaio1.0037passivato2000Ø40 x 4

21.01 €

1 4 giorni 40±0,1532Acciaio1.0037passivato500Ø40 x 4

56.80 €

1 4 giorni 50±0,242Acciaio1.0037passivato1000Ø50 x 4

113.69 €

1 4 giorni 50±0,242Acciaio1.0037passivato2000Ø50 x 4

28.58 €

1 4 giorni 50±0,242Acciaio1.0037passivato500Ø50 x 4

20.63 €

1 4 giorni 20±0,114AlluminioEN AW-6060anodizzato1000Ø20 x 3

41.23 €

1 4 giorni 20±0,114AlluminioEN AW-6060anodizzato2000Ø20 x 3

10.35 €

1 4 giorni 20±0,114AlluminioEN AW-6060anodizzato500Ø20 x 3

16.04 €

1 4 giorni 30±0,126AlluminioEN AW-6060anodizzato1000Ø30 x 2

32.03 €

1 4 giorni 30±0,126AlluminioEN AW-6060anodizzato2000Ø30 x 2

7.99 €

1 4 giorni 30±0,126AlluminioEN AW-6060anodizzato500Ø30 x 2

27.16 €

1 4 giorni 40±0,1534AlluminioEN AW-6060anodizzato1000Ø40 x 3

54.29 €

1 4 giorni 40±0,1534AlluminioEN AW-6060anodizzato2000Ø40 x 3

13.57 €

1 4 giorni 40±0,1534AlluminioEN AW-6060anodizzato500Ø40 x 3

33.48 €

1 4 giorni 50±0,244AlluminioEN AW-6060anodizzato1000Ø50 x 3

67.00 €

1 4 giorni 50±0,244AlluminioEN AW-6060anodizzato2000Ø50 x 3

16.76 €

1 4 giorni 50±0,244AlluminioEN AW-6060anodizzato500Ø50 x 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L max.(mm) 5000

Supporto tecnico