Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Termoplastica | Versione 1 | con catena |
---|---|---|---|---|---|
D=diametro esterno(mm) | 70 | D1(mm) | 46 | D2(mm) | 83 |
D3(mm) | 58 | D4(mm) | 72 | D5(mm) | 60 |
D6(mm) | 37 | L=lunghezza(mm) | 41 | L1=lunghezza(mm) | 94 |
L2(mm) | 115 | L3(mm) | 14 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Versione 2
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali