Tappi a vite (K0450)

Tappi a vite (K0450)
· Temperatura di utilizzo costante 100 °C

· Temperatura di esercizio breve 120 °C

· Rinforzo in fibra di vetro

· Su richiesta: O-ring o materiale con maggiore resistenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0450.18014
K0450.201415
K0450.22038
K0450.221615
K0450.261815
K0450.28012
K0450.282015
K0450.282215
K0450.35034
K0450.352615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

0.48 €

1 4 giorni 18.2G1/42.5863

0.48 €

1 4 giorni 20M14X1,52.5863

0.56 €

1 4 giorni 22.5G3/83.510.586

0.56 €

1 4 giorni 22.5M16X1,53.51186

0.59 €

1 4 giorni 26M18X1,5310107

0.63 €

1 4 giorni 28.5G1/23.510.5108

0.63 €

1 4 giorni 28.5M20X1,5311107

0.63 €

1 4 giorni 28.5M22X1,53.510.5107

0.90 €

1 4 giorni 35G3/4410.51210

0.90 €

1 4 giorni 35M26X1,53121210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero

Supporto tecnico