Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0453.21014 |
K0453.24038 |
K0453.30012 |
K0453.36034 |
K0453.42100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1 | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | 4 giorni | 21 | G1/4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 19 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 24.5 | G3/8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 22 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | 30 | G1/2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 27 | ||
6.45 € | 1 | 4 giorni | 36.5 | G3/4 | 13 | 8 | 10 | 7 | 34 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 42.5 | G1 | 13 | 8 | 14 | 7 | 40 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali