Snodi sferici DIN 71802 forma C (K0734)

Snodi sferici DIN 71802 forma C (K0734)
· Consentono la trasmissione e il rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Acciaio o acciaio inox

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0734.0805
K0734.080501
K0734.1006
K0734.100601
K0734.1308
K0734.130801
K0734.1610
K0734.161001
K0734.1612
K0734.161201
K0734.1914
K0734.1916
K0734.191401
K0734.191601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Versione 2 A
(mm)
D1
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

1.56 €

1 4 giorni M5Filettatura a destra228M58M510.210.297

1.96 €

1 4 giorni M5Filettatura a sinistra228M58M510.210.297

1.84 €

1 4 giorni m6Filettatura a destra2510M610M611.512.5118

2.13 €

1 4 giorni m6Filettatura a sinistra2510M610M611.512.5118

2.50 €

1 4 giorni M8Filettatura a destra3013M813M81416.51311

2.86 €

1 4 giorni M8Filettatura a sinistra3013M813M81416.51311

3.73 €

1 4 giorni M10Filettatura a destra3516M1016M1015.5201613

4.62 €

1 4 giorni M10Filettatura a sinistra3516M1016M1015.5201613

4.28 €

1 4 giorni M12Filettatura a destra3516M1216M1215.5201613

5.19 €

1 4 giorni M12Filettatura a sinistra3516M1216M1215.5201613

8.31 €

1 4 giorni M14Filettatura a destra4519M14x1,522M14x1.521.5282016

10.95 €

1 4 giorni M16Filettatura a destra4519M1622M1621.5282016

10.07 €

1 4 giorni M14Filettatura a sinistra4519M14x1,522M14x1.521.5282016

12.10 €

1 4 giorni M16Filettatura a sinistra4519M1622M1621.5282016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato
Forma C Forma-Tipo senza Fascetta serracavo

Supporto tecnico