Snodi sferici DIN 71802 forma CS (K0734)

Snodi sferici DIN 71802 forma CS (K0734)
· Consentono la trasmissione e il rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Acciaio o acciaio inox

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0734.080351
K0734.08051
K0734.08052
K0734.080511
K0734.080521
K0734.10061
K0734.10062
K0734.100611
K0734.100621
K0734.13081
K0734.13082
K0734.130811
K0734.130821
K0734.16101
K0734.16102
K0734.161011
K0734.16121
K0734.161021
K0734.16122
K0734.161211
K0734.161221
K0734.19141
K0734.19161
K0734.191411
K0734.191611
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Versione 2 A
(mm)
D1
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

2.99 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a destra188M3,58M4810.297

1.79 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a destra228M58M510.210.297

12.55 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a destra228M58M510.210.297

2.09 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a sinistra228M58M510.210.297

12.93 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a sinistra228M58M510.210.297

2.01 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a destra2510M610M611.512.5118

14.06 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a destra2510M610M611.512.5118

2.35 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a sinistra2510M610M611.512.5118

14.77 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a sinistra2510M610M611.512.5118

2.66 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a destra3013M813M81416.51311

14.87 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a destra3013M813M81416.51311

3.06 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a sinistra3013M813M81416.51311

15.63 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a sinistra3013M813M81416.51311

3.90 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a destra3516M1016M1015.5201613

26.66 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a destra3516M1016M1015.5201613

4.90 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a sinistra3516M1016M1015.5201613

4.51 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a destra3516M1216M1215.5201613

27.99 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a sinistra3516M1016M1015.5201613

28.27 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a destra3516M1216M1215.5201613

5.30 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a sinistra3516M1216M1215.5201613

29.68 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox1.4305lucidoFilettatura a sinistra3516M1216M1215.5201613

8.66 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a destra4519M14x1,522M14x1.521.5282016

11.42 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a destra4519M1622M1621.5282016

10.49 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a sinistra4519M14x1,522M14x1.521.5282016

12.51 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio-zincato e passivatoFilettatura a sinistra4519M1622M1621.5282016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma CS Forma-Tipo con serraggio di ritegno

Supporto tecnico