Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0106.0124 |
K0106.0224 |
K0106.0324 |
K0106.0424 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | per viti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | 4 giorni | 11 | 6.6 | 5.5 | 8.5 | 4 | M4 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | 7.3 | 6.8 | 10 | 4.7 | M5 | ||
2.36 € | 1 | 4 giorni | 15 | 9.9 | 8.5 | 12 | 5.8 | M6 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | 19 | 12.7 | 11.3 | 15 | 7.1 | M8 |
Loading...
Materiale principale | Neoprene | Colore principale | nero grafite RAL 9011 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | smussato |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
per viti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali