Fermapiedi per cave a T (K0029)

Fermapiedi per cave a T (K0029)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Il disco di fissaggio si adatta alla posizione angolare del pezzo da lavorare

· Serraggio che non danneggia i materiali

· Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0029.00
K0029.14
K0029.16
K0029.18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza cava a T
(mm)

76.22 €

1 4 giorni senza chiave a fessura

88.50 €

1 4 giorni 14

88.50 €

1 4 giorni 16

94.73 €

1 4 giorni 18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forza di serraggio(kN) 18

Supporto tecnico