Bloccaggio mandrino con cuscinetto di spinta in neoprene vulcanizzato (K0103)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0103.04032
K0103.05038
K0103.06045
K0103.08065
K0103.10085
K0103.12100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

2.42 €

1 4 giorni 8123210M4

2.42 €

1 4 giorni 11.5143811M5

2.76 €

1 4 giorni 10164414M6

3.75 €

1 4 giorni 13196319M8

5.85 €

1 4 giorni 15248526M10

7.35 €

1 4 giorni 253110026M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Neoprene

Supporto tecnico