Giunti con leve di bloccaggio (K1051)

Giunti con leve di bloccaggio (K1051)
· Per la connessione di due profili con qualsiasi angolazione

· Intervallo di regolazione: da 0° a 180°

· Utilizzabile anche come cerniera pesante

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1051.1063030
K1051.1084040
K1051.1104545
K1051.2084080
K1051.2104590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo Versione 2 Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

23.07 €

1 4 giorni CItipo i622.5-30316.445307

24.09 €

1 4 giorni CItipo i830-40318.460409

26.39 €

1 4 giorni CBtipo b1030-4542.58.560458

51.66 €

1 4 giorni DItipo i8504040318.4100809

52.69 €

1 4 giorni DBtipo b1050454542.58.5100909

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Zinco Colore dei componenti nero

Supporto tecnico