Giunti senza leve di bloccaggio (K1051)

Giunti senza leve di bloccaggio (K1051)
· Per la connessione di due profili con qualsiasi angolazione

· Intervallo di regolazione: da 0° a 180°

· Utilizzabile anche come cerniera pesante

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1051.063030
K1051.083030
K1051.084040
K1051.084080
K1051.104545
K1051.104590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo Versione 2 Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

21.46 €

1 4 giorni AItipo i622.5-306.445307

25.83 €

1 4 giorni ABtipo b822.5-308.345307

16.39 €

1 4 giorni AItipo i830-408.460409

50.20 €

1 4 giorni BItipo i85040408.4100809

22.95 €

1 4 giorni ABtipo b1030-458.560458

50.20 €

1 4 giorni BBtipo b105045458.5100909

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco

Supporto tecnico