Vite a testa sferica dal DESIGN igienico (K1329)

Vite a testa sferica dal DESIGN igienico (K1329)
· Particolarmente indicato per gli ambienti igienici

· Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice

· Tenuta supplementare in combinazione con la rondella (K1326)

· Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1329.03X4
K1329.03X5
K1329.03X6
K1329.03X8
K1329.03X10
K1329.03X12
K1329.03X16
K1329.03X20
K1329.03X25
K1329.03X30
K1329.04X5
K1329.04X6
K1329.04X8
K1329.04X10
K1329.04X12
K1329.04X16
K1329.04X20
K1329.04X25
K1329.04X30
K1329.05X6
K1329.05X8
K1329.05X10
K1329.05X12
K1329.05X16
K1329.05X20
K1329.05X25
K1329.05X30
K1329.06X8
K1329.06X10
K1329.06X12
K1329.06X16
K1329.06X20
K1329.06X25
K1329.06X30
K1329.08X10
K1329.08X12
K1329.08X16
K1329.08X20
K1329.08X25
K1329.08X30
K1329.08X35
K1329.08X40
K1329.10X12
K1329.10X16
K1329.10X20
K1329.10X25
K1329.10X30
K1329.10X35
K1329.10X37
K1329.10X40
K1329.12X16
K1329.12X20
K1329.12X25
K1329.12X30
K1329.12X35
K1329.12X40
K1329.12X50
K1329.16X20
K1329.16X25
K1329.16X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. filettatura D1
(mm)
T
(mm)
L=lunghezza
(mm)
R1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)

5.23 €

1 4 giorni 380.645.252

5.23 €

1 4 giorni 380.655.252

5.32 €

1 4 giorni 380.665.252

5.37 €

1 4 giorni 380.685.252

5.47 €

1 4 giorni 380.6105.252

6.05 €

1 4 giorni 380.6125.252

6.27 €

1 4 giorni 380.6165.252

6.53 €

1 4 giorni 380.6205.252

6.77 €

1 4 giorni 380.6255.252

7.08 €

1 4 giorni 380.6305.252

5.45 €

1 4 giorni 411156.763

5.45 €

1 4 giorni 411166.763

5.55 €

1 4 giorni 411186.763

5.60 €

1 4 giorni 4111106.763

5.62 €

1 4 giorni 4111126.763

6.88 €

1 4 giorni 4111166.763

7.11 €

1 4 giorni 4111206.763

7.42 €

1 4 giorni 4111256.763

7.74 €

1 4 giorni 4111306.763

5.75 €

1 4 giorni 514168.684

5.95 €

1 4 giorni 514188.684

6.04 €

1 4 giorni 5141108.684

6.19 €

1 4 giorni 5141128.684

6.30 €

1 4 giorni 5141168.684

7.82 €

1 4 giorni 5141208.684

8.14 €

1 4 giorni 5141258.684

8.51 €

1 4 giorni 5141308.684

6.21 €

1 4 giorni 6171.5810105

6.38 €

1 4 giorni 6171.51010105

6.56 €

1 4 giorni 6171.51210105

6.79 €

1 4 giorni 6171.51610105

6.97 €

1 4 giorni 6171.52010105

9.23 €

1 4 giorni 6171.52510105

9.63 €

1 4 giorni 6171.53010105

6.44 €

1 4 giorni 8201.51013135

6.62 €

1 4 giorni 8201.51213135

6.95 €

1 4 giorni 8201.51613135

7.18 €

1 4 giorni 8201.52013135

7.27 €

1 4 giorni 8201.52513135

10.52 €

1 4 giorni 8201.53013135

10.96 €

1 4 giorni 8201.53513135

11.44 €

1 4 giorni 8201.54013135

8.48 €

1 4 giorni 10221.51213.5156

8.71 €

1 4 giorni 10221.51613.5156

8.98 €

1 4 giorni 10221.52013.5156

9.19 €

1 4 giorni 10221.52513.5156

9.38 €

1 4 giorni 10221.53013.5156

10.64 €

1 4 giorni 10221.53513.5156

10.80 €

1 4 giorni 10221.53713.5156

11.34 €

1 4 giorni 10221.54013.5156

10.10 €

1 4 giorni 12271.51616.3197.5

10.42 €

1 4 giorni 12271.52016.3197.5

10.96 €

1 4 giorni 12271.52516.3197.5

11.42 €

1 4 giorni 12271.53016.3197.5

11.88 €

1 4 giorni 12271.53516.3197.5

13.62 €

1 4 giorni 12271.54016.3197.5

13.77 €

1 4 giorni 12271.55016.3197.5

13.29 €

1 4 giorni 16361.52023249

14.03 €

1 4 giorni 16361.52523249

14.74 €

1 4 giorni 16361.53023249

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidato Codice acciaio 1.4404

Supporto tecnico