Raccordi per tubi quadri girevoli a tre vie (K0626)

Raccordi per tubi quadri girevoli a tre vie (K0626)
· Sistema a innesto semplice senza viti

· Smontabile e riutilizzabile più volte

· L'intervallo di regolazione indicato è regolabile in continuo

· Lo scarico è ruotabile attorno al proprio asse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0626.1201511
K0626.1251511
K0626.1251512
K0626.1302011
K0626.1302012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
G L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Adatto per tubi quadrati
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

4.27 €

1 4 giorni 20170° - 190°59344220 x 20 x 1,50,0680falsetrue

4.43 €

1 4 giorni 25220° - 190°68384225 x 25 x 1,5---

4.43 €

1 4 giorni 252245° - 195°59384225 x 25 x 1,5---

5.05 €

1 4 giorni 30260° - 190°75404130 x 30 x 20,1920falsetrue

5.05 €

1 4 giorni 302645° - 200°68424130 x 30 x 20,1270falsetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio Versione 1 snodo con derivazione
Denominazione Connettore a Spina

Supporto tecnico