Magneti a forma di blocco NdFeB grezzo (K1406)

Magneti a forma di blocco NdFeB grezzo (K1406)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Montaggio: inserimento a pressione o incollaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1406.0704
K1406.0706
K1406.1007
K1406.1209
K1406.1612
K1406.1816
K1406.2620
K1406.3326
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Spessore parete
(mm)

0.83 €

1 4 giorni Fino a 10.054 ±0.17.5 ±0.11.5 ±0.1

1.01 €

1 4 giorni Fino a 10.086 ±0.17.5 ±0.12 ±0.1

1.45 €

1 4 giorni 10.1–20.0117.5 ±0.110 ±0.12 ±0.1

2.07 €

1 4 giorni 10.1–20.0179.5 ±0.112 ±0.12.5 ±0.1

2.90 €

1 4 giorni 20.1–30.02412.5 ±0.116 ±0.12.5 ±0.1

5.31 €

1 4 giorni 40.1–50.05016.5 ±0.118 ±0.14 ±0.1

11.45 €

1 4 giorni 60.1–70.07720.3 ±0.126 ±0.15 ±0.1

14.03 €

1 4 giorni 100.1 o sup.12526 ±0.133 ±0.16.5 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale principale NdFeB Corpo con finitura superficiale galvanizzato
Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico