Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1472.11180424 |
K1472.11200524 |
K1472.11250624 |
K1472.11320824 |
K1472.11401024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.43 € | 1 | 4 giorni | 4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | ||
3.71 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | blu-passivato |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero grafite RAL 9011 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
K(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali