Dadi zigrinati ad alto profilo in acciaio e acciaio inox DIN 466 (K0143)

Dadi zigrinati ad alto profilo in acciaio e acciaio inox DIN 466 (K0143)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Materiale: acciaio automatico 1.0718 o acciaio inox 1.4305

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0143.04
K0143.05
K0143.06
K0143.08
K0143.042
K0143.052
K0143.062
K0143.082
K0143.10
K0143.12
K0143.102
K0143.122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale principale Colore principale D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
K
(mm)

0.41 €

1 4 giorni 4Acciaioossidato nero1689.53.5

0.62 €

1 4 giorni 5Acciaioossidato nero201011.54

0.87 €

1 4 giorni 6Acciaioossidato nero2412155

1.47 €

1 4 giorni 8Acciaioossidato nero3016186

1.40 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxlucido1689.53.5

1.73 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxlucido201011.54

2.35 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxlucido2412155

3.27 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxlucido3016186

2.28 €

1 4 giorni 10Acciaioossidato nero3620238

2.88 €

1 4 giorni 12Acciaioossidato nero3620238

5.41 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxlucido3620238

5.97 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxlucido3620238

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico