Dadi zigrinati in plastica (K0138)

Dadi zigrinati in plastica (K0138)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Materiale: Duroplast PF 31, perno filettato in acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0138.04
K0138.05
K0138.06
K0138.08
K0138.10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
K
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.21 €

1 4 giorni 4181071389

1.21 €

1 4 giorni 52012814810

1.44 €

1 4 giorni 62413916910

1.44 €

1 4 giorni 8301511181111

2.01 €

1 4 giorni 10351814191211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Ottone

Supporto tecnico