Dadi zigrinati acciaio DIN 6303, forma B, con foro stenopeico (K0137)

Dadi zigrinati acciaio DIN 6303, forma B, con foro stenopeico (K0137)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Forma B: con foro per perno, acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0137.205
K0137.206
K0137.208
K0137.210
K0137.212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5 (preforato)
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
K
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Spina a tasselli adatta ISO 2338
(mm)

1.77 €

1 4 giorni 52014151.42.512871.5

2.07 €

1 4 giorni 62416181.42.5141081.5

2.82 €

1 4 giorni 83020241.931712102

4.11 €

1 4 giorni 103628302.942014123

5.46 €

1 4 giorni 124032343.942416144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Forma B

Supporto tecnico