Set di livellamento rondella sferica con controdado (K0115)

Set di livellamento rondella sferica con controdado (K0115)
· Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione

· Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate

· Angolo di inclinazione fino a 4°

· Controdado per bloccare un'impostazione data

· Accessori: rondelle sferiche di compensazione K0691

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0115.0406
K0115.04061
K0115.0506
K0115.05061
K0115.0508
K0115.05081
K0115.0510
K0115.05101
K0115.0710
K0115.07101
K0115.0712
K0115.07121
K0115.0716
K0115.07161
K0115.0916
K0115.09161
K0115.0920
K0115.09201
K0115.0924
K0115.09241
K0115.1020
K0115.10201
K0115.1024
K0115.10241
K0115.1030
K0115.10301
K0115.1224
K0115.12241
K0115.1230
K0115.12301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale per vite B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

63.73 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM656.6M15x12531272440

87.70 €

1 4 giorni Acciaio inoxM656.6M15x12531272427.1

65.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM666.6M20x13237322465

90.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxM666.6M20x13237322443.4

65.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM869M20x13237322465

90.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxM869M20x13237322443.4

65.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM10611M20x13237322465

90.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxM10611M20x13237322443.4

71.75 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM10711M30x1.545484125120

98.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxM10711M30x1.54548412584

71.75 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM12713.5M30x1.545484125120

98.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxM12713.5M30x1.54548412584

71.75 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM16717.5M30x1.545484125120

98.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxM16717.5M30x1.54548412584

98.24 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM16917.5M40x1.55862532.56210

155.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxM16917.5M40x1.55862532.56148

98.24 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM20922M40x1.55862532.56210

155.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxM20922M40x1.55862532.56148

98.24 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM24926M40x1.55862532.56210

155.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxM24926M40x1.55862532.56148

129.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM201122M50x1.57071612.56330

231.05 €

1 4 giorni Acciaio inoxM201122M50x1.57071612.56225

129.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM241126M50x1.57071612.56330

231.05 €

1 4 giorni Acciaio inoxM241126M50x1.57071612.56225

129.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM301133M50x1.57071612.56330

231.05 €

1 4 giorni Acciaio inoxM301133M50x1.57071612.56225

157.44 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM241126M60x280796737495

261.87 €

1 4 giorni Acciaio inoxM241126M60x280796737323

157.44 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM301133M60x280796737495

261.87 €

1 4 giorni Acciaio inoxM301133M60x280796737323

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

α

Supporto tecnico