Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | per vite | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M4 | 5 | 4.5 | M15x1 | 25 | 24 | 20 | 2 | 4 | 40 | ||
62.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M4 | 5 | 4.5 | M15x1 | 25 | 24 | 20 | 2 | 4 | 27.1 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 24 | 20 | 2 | 4 | 40 | ||
62.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 24 | 20 | 2 | 4 | 27.1 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 24 | 20 | 2 | 4 | 40 | ||
62.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 24 | 20 | 2 | 4 | 27.1 | ||
49.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 29 | 24 | 2 | 4 | 65 | ||
69.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 29 | 24 | 2 | 4 | 43.4 | ||
50.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 29 | 24 | 2 | 4 | 65 | ||
69.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 29 | 24 | 2 | 4 | 43.4 | ||
50.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M10 | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 29 | 24 | 2 | 4 | 65 | ||
69.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 29 | 24 | 2 | 4 | 43.4 | ||
51.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 36 | 29 | 2 | 5 | 120 | ||
74.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 36 | 29 | 2 | 5 | 84 | ||
51.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 36 | 29 | 2 | 5 | 120 | ||
74.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 36 | 29 | 2 | 5 | 84 | ||
51.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 36 | 29 | 2 | 5 | 120 | ||
74.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 36 | 29 | 2 | 5 | 84 | ||
66.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 46 | 37 | 2.5 | 6 | 210 | ||
101.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 46 | 37 | 2.5 | 6 | 148 | ||
66.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M20 | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 46 | 37 | 2.5 | 6 | 210 | ||
101.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M20 | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 46 | 37 | 2.5 | 6 | 148 | ||
66.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M24 | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 46 | 37 | 2.5 | 6 | 210 | ||
101.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M24 | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 46 | 37 | 2.5 | 6 | 148 | ||
93.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 54 | 44 | 2.5 | 6 | 330 | ||
144.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 54 | 44 | 2.5 | 6 | 225 | ||
93.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 54 | 44 | 2.5 | 6 | 330 | ||
144.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 54 | 44 | 2.5 | 6 | 225 | ||
93.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 54 | 44 | 2.5 | 6 | 330 | ||
144.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 54 | 44 | 2.5 | 6 | 225 |
Loading...
α | 4° |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
per vite
B(mm)
D=diametro interno(mm)
D1(mm)
D2=diametro esterno(mm)
H massimo(mm)
H minimo(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali