Piedini macchina forma A (K0687)

Piedini macchina forma A (K0687)
· Elementi a impiego universale per il supporto elastico di macchine di ogni tipo

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, cantieristica navale

· Utilizzo per evitare movimenti orizzontali

· Impediscono la trasmissione di vibrazioni e rumori

· Modello: senza o con protezione anti distacco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0687.062060
K0687.062160
K0687.078060
K0687.078160
K0687.092060
K0687.092160
K0687.106060
K0687.106160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione A
(mm)
B
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
L
(mm)
Carico massimo
(kN)

29.65 €

1 4 giorni senza protezione contro il taglio856662M108.2301101.5

37.38 €

1 4 giorni con protezione al taglio856662M108.2301101.5

29.65 €

1 4 giorni senza protezione contro il taglio1107878M109301281.8

37.38 €

1 4 giorni con protezione al taglio1107878M109301281.8

35.47 €

1 4 giorni senza protezione contro il taglio1109686M1210.2451403

53.84 €

1 4 giorni con protezione al taglio1109686M1210.2451403

30.62 €

1 4 giorni senza protezione contro il taglio140110106M1212.4391703.6

39.01 €

1 4 giorni con protezione al taglio140110106M1212.4391703.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale Forma A

Supporto tecnico