Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1648.1104 |
K1648.1105 |
K1648.1106 |
K1648.1108 |
K1648.1110 |
K1648.1112 |
K1648.1116 |
K1648.2104 |
K1648.2105 |
K1648.2106 |
K1648.2108 |
K1648.2110 |
K1648.2112 |
K1648.2116 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | D2=diametro (mm) | H (mm) | K (mm) | L1 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.21 € | 1 | 4 giorni | 4 | lucidato | 10 | 11.25 | 2 | 11.1 | 5.9 | 3 | 7 | 4.8 | ||
4.74 € | 1 | 4 giorni | 5 | lucidato | 12 | 13.25 | 2 | 13.1 | 7.4 | 3 | 8 | 6 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | 6 | lucidato | 14 | 15.74 | 2.5 | 15.1 | 9.1 | 3 | 10 | 7.2 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 8 | lucidato | 18 | 19.74 | 2.5 | 18.1 | 11.7 | 3 | 13 | 9.6 | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | lucidato | 22 | 23.74 | 2.5 | 22.1 | 15 | 4 | 16 | 12 | ||
15.41 € | 1 | 4 giorni | 12 | lucidato | 26 | 28.25 | 3 | 25.1 | 16.1 | 5 | 18 | 14.4 | ||
23.84 € | 1 | 4 giorni | 16 | lucidato | 35 | 37.25 | 3 | 32.1 | 21.8 | 6 | 24 | 19.2 | ||
3.58 € | 1 | 4 giorni | 4 | non lucidato | 10 | 11.25 | 2 | 11.1 | 5.9 | 3 | 7 | 4.8 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 5 | non lucidato | 12 | 13.25 | 2 | 13.1 | 7.4 | 3 | 8 | 6 | ||
4.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | non lucidato | 14 | 15.74 | 2.5 | 15.1 | 9.1 | 3 | 10 | 7.2 | ||
5.87 € | 1 | 4 giorni | 8 | non lucidato | 18 | 19.74 | 2.5 | 18.1 | 11.7 | 3 | 13 | 9.6 | ||
6.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | non lucidato | 22 | 23.74 | 2.5 | 22.1 | 15 | 4 | 16 | 12 | ||
13.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | non lucidato | 26 | 28.25 | 3 | 25.1 | 16.1 | 5 | 18 | 14.4 | ||
20.27 € | 1 | 4 giorni | 16 | non lucidato | 35 | 37.25 | 3 | 32.1 | 21.8 | 6 | 24 | 19.2 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
D2=diametro(mm)
H(mm)
K(mm)
L1(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali