Manici tubolari regolabili (K1018)

Manici tubolari regolabili (K1018)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· La distanza degli assi può essere scelta liberamente

· Montaggio: dal retro, la fornitura comprende 2 supporti per spine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1018.2503011
K1018.2503012
K1018.3003011
K1018.3003012
K1018.4003011
K1018.4003012
K1018.5003011
K1018.5003012
K1018.6003011
K1018.6003012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore dei componenti Forma L=lunghezza
(mm)

30.77 €

1 4 giorni 220anodizzato naturaleA250

30.77 €

1 4 giorni 220anodizzato neroB250

32.17 €

1 4 giorni 270anodizzato naturaleA300

32.17 €

1 4 giorni 270anodizzato neroB300

34.78 €

1 4 giorni 370anodizzato naturaleA400

34.78 €

1 4 giorni 370anodizzato neroB400

37.56 €

1 4 giorni 470anodizzato naturaleA500

37.56 €

1 4 giorni 470anodizzato neroB500

40.17 €

1 4 giorni 570anodizzato naturaleA600

40.17 €

1 4 giorni 570anodizzato neroB600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Colore principale anodizzato naturale
Materiale dei componenti Alluminio Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 36 D=foro di fissaggio M8 H(mm) 68

Supporto tecnico