Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Passo P(mm) | 140 | Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Duroplast | Colore principale | nero | Tipo assemblato | dal retro |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | B(mm) | 25 | D=foro di fissaggio | M8 |
H(mm) | 57 | L=lunghezza(mm) | 170 |
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali