Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0190.109406 |
K0190.111708 |
K0190.113208 |
K0190.115008 |
K0190.117908 |
K0190.209406 |
K0190.211708 |
K0190.213208 |
K0190.215008 |
K0190.217908 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Carico applicato (N) | Colore principale | Tipo assemblato | B (mm) | C (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | 4 giorni | 94 | Poliammide | 1000 | grigio nero RAL 7021 | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | 117 | Poliammide | 1500 | grigio nero RAL 7021 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | 132 | Poliammide | 1500 | grigio nero RAL 7021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | ||
4.24 € | 1 | 4 giorni | - | Poliammide | 1500 | grigio nero RAL 7021 | possibile da entrambi i lati | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 179 | Poliammide | 1500 | grigio nero RAL 7021 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | ||
2.16 € | 1 | 4 giorni | 94 | Polipropilene | 500 | Nero-grigio | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 117 | Polipropilene | 800 | Nero-grigio | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | ||
3.99 € | 1 | 4 giorni | 132 | Polipropilene | 800 | Nero-grigio | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | ||
4.24 € | 1 | 4 giorni | - | Polipropilene | 800 | Nero-grigio | possibile da entrambi i lati | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | 179 | Polipropilene | 800 | Nero-grigio | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Materiale corpo principale
Colore principale
Tipo assemblato
B(mm)
C(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
SW(mm)
T(mm)
T1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali