Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1217.09006 |
K1217.11206 |
K1217.17708 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 € | 1 | 4 giorni | 90-95 | 26.6 | 6.5 | 42 | 29 | 115 | 10.2 | 10 | 6.4 | ||
2.52 € | 1 | 4 giorni | 112-117 | 29 | 6.5 | 47 | 31 | 137 | 10.2 | 12 | 7 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | 177-182 | 30 | 8.5 | 48.1 | 31 | 208 | 13.2 | 14 | 9 |
Loading...
Materiale corpo principale | Poliammide | Carico applicato(N) | 1000 | Colore principale | nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
SW(mm)
T(mm)
T1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali