Armadio con maniglie, forma B (K0213)

Armadio con maniglie, forma B (K0213)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Montaggio: dal retro

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0213.09001
K0213.09003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale

4.82 €

1 4 giorni nero

4.14 €

1 4 giorni Naturale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo P(mm) 90 Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 300
Corpo con finitura superficiale opaco e anodizzato Forma B Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare B(mm) 12 D=foro di fissaggio M5
H(mm) 28 L=lunghezza(mm) 98

Supporto tecnico