Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1538.808
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Versione 1 | funzionamento manuale |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 10 | L=lunghezza(mm) | 64 | S(mm) | 8 |
SW(mm) | 6.6 |
Si trova sulla pagina di Acciaio per Utensile di Montaggio, Smontaggio per inserti filettati autofilettanti tipo B (K1538), il codice articolo è il seguente: K1538.808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1538.808.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali