Chiusure a compressione con apertura della linguetta regolabile (K0531)

Chiusure a compressione con apertura della linguetta regolabile (K0531)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, porte, costruzione di armadi di comando

· Corsa di serraggio di 6 mm

· Resistenza alle vibrazioni, protezione dall'acqua e dalla polvere

· Azionamento: quadro 8 mm, doppia aletta 3 mm e 5 mm, spina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0531.18321
K0531.30322
K0531.43321
K0531.45321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione

10.52 €

1 4 giorni quadrato 8 mm

10.56 €

1 4 giorni presa

10.52 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm

10.52 €

1 4 giorni doppia ansa 5 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco H=altezza(mm) 32 S=spessore massimo della parete(mm) 18
SW=larghezza chiave(mm) 27

Supporto tecnico