Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1798.02108 |
K1798.02310 |
K1798.02914 |
K1798.03717 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | Adatto per fori / chiavi a bussola esagonali (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 4 giorni | 21 | 7.9 | 6.5 | 1 | 8 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 23 | 9.9 | 8.3 | 1 | 10 | ||
12.09 € | 1 | 4 giorni | 29 | 13.9 | 9 | 1.2 | 14 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 37 | 16.9 | 10.6 | 1.5 | 17 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Gomma nitrilica |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Adatto per fori / chiavi a bussola esagonali(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali