Boccole affusolate (K0360)

Boccole affusolate (K0360)
· Accessori per spine di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico

· Precisione elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0360.10
K0360.12
K0360.16
K0360.20
K0360.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

19.11 €

1 4 giorni 7.11916118.5

20.96 €

1 4 giorni 8.2823201310

23.06 €

1 4 giorni 11.5228251714

25.29 €

1 4 giorni 15.4933301613

31.99 €

1 4 giorni 19.742381916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Colore principale ossidato nero
Versione ossidato nero

Supporto tecnico